Edelstahl-Feder-Durchschlagsschloss-C-1146

Edelstahl-Feder-Durchschlagsschloss-C-1146
  • Mengenrabatt
[Features]
· Ideal for vibrating equipment due to the strong spring.
· Made of stainless steel, corrosion resistant

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1146-1
C-1146-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zuglast
(N)
Gesamtbreite
(mm)
Grundkorpus Gesamtlänge
(mm)
Korpusbreite
(mm)
Produktcode

9.62 €

1 6 Arbeitstage 52656022.520850

5.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2455401620851

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kaltgewalztes Edelstahlblech Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert

Technischer Support