Edelstahl-Feder-Durchschlagsschloss-C-1147

Edelstahl-Feder-Durchschlagsschloss-C-1147
  • Mengenrabatt
[Features]
· Ideal for vibrating equipment due to the strong spring.
· Made of stainless steel, corrosion resistant

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1147-1
C-1147-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGesamtbreite
(mm)
Grundkorpus Gesamtlänge
(mm)
Korpusbreite
(mm)
Produktcode

8.45 €

1 5 Arbeitstage 1030622320852

5.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1022411620853

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zuglast(N) 29 Werkstoff Kaltgewalztes Edelstahlblech Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert

Technischer Support