Edelstahl-Feder für Befestiger C-1538

Edelstahl-Feder für Befestiger C-1538
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
[Features]
· Built-in spring so it resists even small vibration.
· Lockable with padlock

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1538

Teilenummer
C-1538
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

9.58 €

6.71 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zuglast(N) 49 Gesamtlänge(mm) 65 Gesamtbreite(mm) 20
Werkstoff Kaltgewalztes Edelstahlblech Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert Produktcode 21444

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl-Feder für Befestiger C-1538, die Teilenummer ist C-1538.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1538.

Technischer Support