Kunststoff-Verschluss CP-38

Kunststoff-Verschluss CP-38
[Features]
· Made of resin, so it is flexible and will not scratch the floor surface.
· Soft design that has few protrusions and is user friendly.
· Can use padlock with a keyhole for locking.
· External safety design on the outside to hide the mounting screw while locked.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CP-38-1
CP-38-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrung für Vorhängeschloss Produktcode

8.45 €

1 6 Arbeitstage Verfügbar21589

7.86 €

1 6 Arbeitstage NA21816

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 105 Gesamtbreite(mm) 40 Werkstoff Polyamid
Oberflächenbehandlung NA Schließrig Elfenbeinfarben

Technischer Support