Edelstahl-Hebelbefestigung C-1231-2-1 Schleife

Edelstahl-Hebelbefestigung C-1231-2-1 Schleife
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· With a cylindrical special fastener, joining is possible with one touch.
· Adjustment of front and rear ø25 mm is possible with loop mounting hole and fastener's adjusting mechanism.
· Fastener lock mechanism has superior vibration resistance

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1231-2-1LOOP150
C-1231-2-1LOOP200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBänderung Bereich Produktcode

60.16 €

1 6 Arbeitstage 10Φ125 bis φ17522855

61.61 €

1 6 Arbeitstage -Φ175 bis φ22522856

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zuglast(N) 392 Korpusbreite(mm) 24 Werkstoff Kaltgewalztes Edelstahlblech
Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert

Technischer Support