Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-1007-11
Zuglast(N) | 176 | Gesamtbreite(mm) | 49 | Grundkorpus Gesamtlänge(mm) | 62 |
---|---|---|---|---|---|
Korpusbreite(mm) | 20 | Werkstoff | Kaltgewalztes Edelstahlblech | Oberflächenbehandlung | Federgehäuse, poliert |
Produktcode | 23031 |
Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Kugelrastenklemme mit Schloss C-1007-11, die Teilenummer ist C-1007-11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1007-11.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften