Edelstahl Kugelrastenklemme mit Schloss C-1007-12

Edelstahl Kugelrastenklemme mit Schloss C-1007-12
The lock plate auto locking mechanism ensures that the catch clip is not easily detached through vibration when locked.
The lock is released by sliding the lock plate.

[Features]
· Stainless steel catch clip C-1007 auto-lock type.
· Compatible with installation of C-1007.
· The lock plate auto locking mechanism ensures that the catch clip is not easily detached through vibration when locked.
· The lock is released by sliding the lock plate.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1007-12

Teilenummer
C-1007-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

10.91 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zuglast(N) 103 (Bei 3 mm Anzugstoleranz) Gesamtbreite(mm) 36 Grundkorpus Gesamtlänge(mm) 43
Korpusbreite(mm) 13.5 Werkstoff Kaltgewalztes Edelstahlblech (EN 1.4301 äquiv.) Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert
Produktcode 23660

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Kugelrastenklemme mit Schloss C-1007-12, die Teilenummer ist C-1007-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1007-12.

Technischer Support