Edelstahl Eckhakenklemme mit Schloss C-1157

Edelstahl Eckhakenklemme mit Schloss C-1157
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Can be installed on the corner of the housing.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Locked with lever so it does not release due to vibration, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1157-1-B
C-1157-2-A
C-1157-2-B
C-1157-3-A
C-1157-3-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBefestigungsmethode Zuglast
(N)
Grundkorpus Gesamtlänge
(mm)
Korpusbreite
(mm)
Produktcode

41.52 €

24.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Senkrechte Montage314 (Bei 6 mm Anzugstoleranz)1122921165

34.10 €

1 6 Arbeitstage 10Parallele Montage294 (Bei 6 mm Anzugstoleranz)932621163

29.74 €

1 6 Arbeitstage 10Senkrechte Montage294 (Bei 6 mm Anzugstoleranz)932621166

21.06 €

1 6 Arbeitstage 10Parallele Montage176 (Bei 6 mm Anzugstoleranz)61.52021164

21.06 €

1 6 Arbeitstage 10Senkrechte Montage176 (Bei 6 mm Anzugstoleranz)61.52021167

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kaltgewalztes Edelstahlblech (EN 1.4301 äquiv.) Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert

Technischer Support