One-Touch-Edelstahl-Befestiger C-1017

One-Touch-Edelstahl-Befestiger C-1017
Can be fastened with one touch by closing the cap. Safety design in which the installation screws are not visible from the outside when locked.
Lockable with padlock.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1017-A
C-1017-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGesamtlänge
(mm)
Produktcode

7.30 €

1 5 Arbeitstage 1034.522820

7.30 €

1 10 Arbeitstage 1027.522821

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtbreite(mm) 36 Werkstoff Kaltgewalztes Edelstahlblech Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert

Technischer Support