Edelstahl Befestiger Rotation C-1238-13

Edelstahl Befestiger Rotation C-1238-13
  • Mengenrabatt
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· It is very powerful because tightening is performed by turning the knob.
· It can be used on flat or corner surfaces if it is set with a catch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1238-13

Teilenummer
C-1238-13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

26.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 117 Gesamtbreite(mm) 70 Werkstoff Kaltgewalztes Edelstahlblech
Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert Produktcode 22818

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Befestiger Rotation C-1238-13, die Teilenummer ist C-1238-13.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1238-13.

Technischer Support