Edelstahl-Quadratverschluss-C-1077

Edelstahl-Quadratverschluss-C-1077
[Features]
· With safety lock mechanism that prevents latch slipping off even if vibration occurs (C-1077-C).
· Can be tightened with spring.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1077-A
C-1077-B
C-1077-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGrundkorpus Gesamtlänge
(mm)
Korpusbreite
(mm)
Verriegelungsmechanismus Produktcode

10.63 €

1 6 Arbeitstage 1060.529NA20832

10.63 €

1 6 Arbeitstage 1056.529NA20833

17.76 €

1 6 Arbeitstage 106433.5Verfügbar23046

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zuglast(N) 190 Werkstoff Edelstahlplatte (EN 1.4301 äquiv.) Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert

Technischer Support