Quadratischer Stanzverschluss C-86

Quadratischer Stanzverschluss C-86
The receiving point is hidden inside the main body and enhances the design.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-86

Teilenummer
C-86
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

12.64 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zuglast(N) 29 Gesamtlänge(mm) 40 Gesamtbreite(mm) 41
Werkstoff Messingplatte Oberflächenbehandlung Verchromung Produktcode 20328

Sie befinden sich auf der Seite für Quadratischer Stanzverschluss C-86, die Teilenummer ist C-86.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-86.

Technischer Support