Edelstahl Starker Einrastclip (rotierend) , C-1119

Edelstahl Starker Einrastclip (rotierend) , C-1119
  • Sonderpreis
[Features]
· A strong tightening force can be attained.
· Cannot be removed even if it is pulled when the turning motion goes beyond a certain point (turning angle 180°)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1119-1
C-1119-2
C-1119-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zuglast
(N)
Grundkorpus Gesamtlänge
(mm)
Korpusbreite
(mm)
Produktcode

20.32 €

1 6 Arbeitstage 127643420836

14.82 €

8.15 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

98502820837

13.52 €

1 10 Arbeitstage 98462620838

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kaltgewalztes Edelstahlblech Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert

Technischer Support