Edelstahl Kugelrastenklemme mit Schlüssel C-1152

Edelstahl Kugelrastenklemme mit Schlüssel C-1152
  • Mengenrabatt
Lockable with padlock. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

[Features]
· Can be locked using a padlock.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1152

Teilenummer
C-1152
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zuglast(N) 196 (Bei 1 mm Anzugstoleranz) Grundkorpus Gesamtlänge(mm) 66.5 Korpusbreite(mm) 21
Werkstoff Edelstahlplatte (EN 1.4301 äquiv.) Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert Produktcode 21290

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Kugelrastenklemme mit Schlüssel C-1152, die Teilenummer ist C-1152.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1152.

Technischer Support