Luken-Clip mit Schlüsselloch C-152

Luken-Clip mit Schlüsselloch C-152
  • Sonderpreis
[Features]
· Can be locked using a padlock.
· Stainless steel is used in the arm so it is rustproof and has superior tightening strength

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-152

Teilenummer
C-152
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

8.11 €

4.38 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zuglast(N) 196 Grundkorpus Gesamtlänge(mm) 66.5 Korpusbreite(mm) 21
Werkstoff Kaltgewalztes Stahlblech Oberflächenbehandlung Zinkchromatiert Produktcode 20450

Sie befinden sich auf der Seite für Luken-Clip mit Schlüsselloch C-152, die Teilenummer ist C-152.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-152.

Technischer Support