Edelstahl Stanzschloss mit Schlüsselloch C-1012

Edelstahl Stanzschloss mit Schlüsselloch C-1012
  • Mengenrabatt
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Can be locked with a padlock (with keyhole).
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1012-1-1
C-1012-1-2
C-1012-2-1
C-1012-2-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGrundkorpus Gesamtlänge
(mm)
Korpusbreite
(mm)
Bohrung für Vorhängeschloss Produktcode

5.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -5321Verfügbar20793

5.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105321NA20794

4.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -4016Verfügbar20795

4.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -4016NA20796

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kaltgewalztes Edelstahlblech Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert

Technischer Support