Edelstahl Stanzschloss mit Schlüsselloch C-1144

Edelstahl Stanzschloss mit Schlüsselloch C-1144
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Can be locked using a padlock (B Type).
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· External safety design on the outside to hide the mounting screw while locked

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1144-1A
C-1144-1B
C-1144-2A
C-1144-2B
C-1144-3A
C-1144-4A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZuglast
(N)
Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Bohrung für Vorhängeschloss Produktcode

14.53 €

1 10 Arbeitstage -2949830NA21793

17.43 €

1 10 Arbeitstage -2949830Verfügbar21794

11.66 €

6.30 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102458224NA21795

14.53 €

1 10 Arbeitstage 102458224Verfügbar21796

10.91 €

1 6 Arbeitstage -1476219NA21797

8.01 €

1 31 Arbeitstage -985215NA21799

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kaltgewalztes Edelstahlblech Oberflächenbehandlung Haarlinie

Technischer Support