Edelstahl Lukenklemme mit Schlüsselloch C-1297

Edelstahl Lukenklemme mit Schlüsselloch C-1297
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Rounded, user friendly soft design.
· Can lock using padlock (other than CP-297-A-5-2 / 6-2).
· External safety design on the outside to hide the mounting screw while locked

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1297-A-2-1
C-1297-A-4-1
C-1297-A-6-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Produktcode

141.27 €

1 10 Arbeitstage 1445721978

99.27 €

1 10 Arbeitstage 1013721980

78.33 €

36.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

693721982

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahlguss Oberflächenbehandlung Elektropoliert

Technischer Support