Edelstahl Befestigung mit Schlüsselloch C-1228

Edelstahl Befestigung mit Schlüsselloch C-1228
[Features]
· Can be locked using a padlock.
· Made of stainless steel, corrosion resistant
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1228

Teilenummer
C-1228
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

13.09 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zuglast(N) 392 Gesamtlänge(mm) 120 Gesamtbreite(mm) 60
Werkstoff Kaltgewalztes Edelstahlblech Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert Produktcode 20925

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Befestigung mit Schlüsselloch C-1228, die Teilenummer ist C-1228.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1228.

Technischer Support