Registrieren
Konfigurieren
  • Ausführung
  • CAD
  • Vsl. Versanddatum
    • Alle
    • Innerhalb von 6 Werktagen

Edelstahl Kugelrastenklemme mit Schlüssel C-1007-21

Teilenummer:

C-1007-21
Zurücksetzen
Stückzahl:

Teilenummer-Liste

Teilenummern / Seite
Teilenummer
C-1007-21
RoHS?Mindestbestellmenge
10
1 Stück
Stückpreis (exkl. MwSt.)(Stückpreis inkl. MwSt.)
Reguläre Versanddauer
20.32 €
( 24.18 € )
6 Werktage

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

[Features]
· Lock is released using a removable key.
· Auto-lock type means no more forgetting to lock.
· Crime prevention mechanism prevents removal of the installation screws at time of locking.
· Lock mechanism which is hard to loosen due to vibration, etc.
· Made of stainless steel, corrosion resistant