Edelstahl Kugelrastenklemme mit Schlüssel C-1007-21 / 22 Spezialschlüssel

Edelstahl Kugelrastenklemme mit Schlüssel C-1007-21 / 22 Spezialschlüssel
  • Sonderpreis
Schnappverschluss mit Schlüssel aus rostfreiem Stahl in der Ausführung C-1007-21/22.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1007-K

Teilenummer
C-1007-K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

7.37 €

4.05 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkorpus Gesamtlänge(mm) 44 Korpusbreite(mm) 16 Werkstoff Kaltgewalztes Edelstahlblech
Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert Produktcode 23871

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Kugelrastenklemme mit Schlüssel C-1007-21 / 22 Spezialschlüssel, die Teilenummer ist C-1007-K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1007-K.

Technischer Support