Weiches Verbindungselement mit der Taste C-313

Weiches Verbindungselement mit der Taste C-313
[Features]
· Uses a stainless steel dust-proof shutter lock (key lock type).
· Painting is done after rust prevention treatment.
· The lock mechanism / internal mechanism use stainless steel that is resistant to rust

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-313-1-1

Teilenummer
C-313-1-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

81.89 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 140 Gesamtbreite(mm) 62 Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung Einbrennlackierung Produktcode 21624

Sie befinden sich auf der Seite für Weiches Verbindungselement mit der Taste C-313, die Teilenummer ist C-313-1-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-313-1-1.

Technischer Support