Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-1083
Zuglast(N) | 49 | Gesamtlänge(mm) | 45 | Gesamtbreite(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kaltgewalztes Edelstahlblech (EN 1.4301 äquiv.) | Oberflächenbehandlung | Federgehäuse, poliert | Produktcode | 22245 |
Sie befinden sich auf der Seite für Quadratisches Edelstahl-Stanzverschluss mit Schlüssel C-1083, die Teilenummer ist C-1083.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1083.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften