Edelstahl Kleiner Schnellbefestiger-C-1129

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-1129

Teilenummer
C-1129
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

3.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zuglast(N) 19 (Bei 0,5 mm Anzugstoleranz) Gesamtbreite(mm) 22 Grundkorpus Gesamtlänge(mm) 33
Korpusbreite(mm) 15 Werkstoff Kaltgewalztes Edelstahlblech (EN 1.4301 äquiv.) Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert
Produktcode 20839

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahl Kleiner Schnellbefestiger-C-1129, die Teilenummer ist C-1129.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1129.

Technischer Support