Edelstahl Große einstellbare Befestiger C-1233

Edelstahl Große einstellbare Befestiger C-1233
[Features]
· Tightening margin can be adjusted with a screwdriver.
· Made of stainless steel, corrosion resistant. (C-1233).
· Lock type and non-lock type are available

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1233-1
C-1233-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerriegelungsmechanismus Produktcode

37.71 €

1 6 Arbeitstage 10Im Lieferumfang enthalten20947

34.10 €

1 6 Arbeitstage 10NA20949

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zuglast(N) 588 Gesamtlänge(mm) 184 Gesamtbreite(mm) 51
Werkstoff Kaltgewalztes Edelstahlblech Oberflächenbehandlung Federgehäuse, poliert

Technischer Support