Großer Edelstahl-Befestiger C-1143

Großer Edelstahl-Befestiger C-1143
Can be locked with a padlock (with keyhole). Large sized snap lock with superior tightening strength.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1143-1-1
C-1143-1-2
C-1143-2-1
C-1143-2-2
C-1143-3-1
C-1143-3-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZuglast
(N)
Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Bohrung für Vorhängeschloss Produktcode

31.19 €

1 6 Arbeitstage 1039214056Präsenz (C-555)21422

30.47 €

1 5 Arbeitstage 1039214056-20845

18.16 €

1 6 Arbeitstage 1029410040Präsenz (C-555)21423

17.43 €

1 6 Arbeitstage 1029410040-20846

15.98 €

1 6 Arbeitstage 102947530Präsenz (C-555)21424

14.89 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102947530-20847

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kaltgewalztes Edelstahlblech (EN 1.4301 äquiv.) Oberflächenbehandlung Haarlinie

Technischer Support