Kunststoff-Lockstecker CP-30-HP

Kunststoff-Lockstecker CP-30-HP
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Uses UL standard compliant materials.
· One size supports plate thicknesses of 0.8, 1.6, 2.3 and 3.2 mm.
· Mounted simply by pushing with your finger.
· Simple way of covering unnecessary holes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CP-30-HP-0-BLACK
CP-30-HP-0-IVORY
CP-30-HP-3-IVORY
CP-30-HP-4-IVORY
CP-30-HP-7-BLACK
CP-30-HP-8-BLACK
CP-30-HP-12-IVORY
CP-30-HP-13-BLACK
CP-30-HP-15-BLACK
CP-30-HP-16-IVORY
CP-30-HP-18-IVORY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHülse Kompatible Plattendicke
(mm)
Maße zum Bohren der Panel-Bohrung
(mm)
Produktcode

1.24 €

0.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Schwarz1.64.823952

1.24 €

0.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Elfenbeinfarben1.64.823953

1.24 €

0.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Elfenbeinfarben0.8,1.6,2.3,3.29.523921

1.25 €

0.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Elfenbeinfarben0.8,1.6,2.3,3.211.023922

1.30 €

0.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Schwarz0.8,1.6,2.3,3.215.921688

1.35 €

0.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Schwarz0.8,1.6,2.3,3.217.521689

1.39 €

0.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Elfenbeinfarben0.8,1.6,2.3,3.225.523930

1.46 €

0.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Schwarz0.8,1.6,2.3,3.228.021694

1.52 €

1.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Schwarz0.8,1.6,2.3,3.232.021696

0.84 €

0.29 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Elfenbeinfarben0.8,1.6,2.3,3.23523934

1.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Elfenbeinfarben0.8,1.6,2.3,3.24523936

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Polyamid 66

Technischer Support