Kunststoff-Lockstecker CP-30-HP-LC

Kunststoff-Lockstecker CP-30-HP-LC
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Uses UL standard compliant materials.
· Covers a panel open hole for coin lock (ø19.5×16).
· Supports plate thicknesses of 0.8,·1.2, 1.6·and 2.3 mm.
· Mounted simply by pushing with your finger

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CP-30-HP-LC

Teilenummer
CP-30-HP-LC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

1.47 €

0.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hülse Hellgrau Kompatible Plattendicke(mm) 0,8 oder 1,2 oder 1,6 oder 2,3 Werkstoff PA66 (Polyamid)
Produktcode 23906

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoff-Lockstecker CP-30-HP-LC, die Teilenummer ist CP-30-HP-LC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CP-30-HP-LC.

Technischer Support