Maskierungsniete C-30-MR

Maskierungsniete C-30-MR
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Paint does not stick to the female screw at the time of painting.
· Baked paint finishing can be used repeatedly.
· Can also be used for dust proofing of the female threads that are not used.
· As a guide for adjusting length, there is a mark every 10 mm (C-30-MR-14 to 20)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-30-MR-4
C-30-MR-5
C-30-MR-6
C-30-MR-8
C-30-MR-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassendes Gewinde Produktcode

1.13 €

0.97 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M421753

1.50 €

0.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M521754

1.19 €

1.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M621755

1.22 €

0.37 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10M821756

1.73 €

0.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M1021809

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schutz für Schraubenmuttern beim Anstreichen und Staubschutz für Schraubenmuttern Hülse Weiß Werkstoff Silikonkautschuk (Si)

Technischer Support