Wasserfeste Kappe mit Taste C-440

Wasserfeste Kappe mit Taste C-440
[Features]
· A waterproof cap optimal for outdoor use.
· The embedded lock mechanism provides better security than conventional cylinder caps.
· Because the key is slid from below to unlock, this type is very thin

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C-440

Teilenummer
C-440
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

71.74 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innen-Ø(ø(mm)) 35 Werkstoff Zink-Legierung Oberflächenbehandlung Satinierte Nickel-Beschichtung
Produktcode 23008

Sie befinden sich auf der Seite für Wasserfeste Kappe mit Taste C-440, die Teilenummer ist C-440.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-440.

Technischer Support