Edelstahl-Verriegelung rostfrei C-1549-HP

Edelstahl-Verriegelung rostfrei C-1549-HP
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Best used tin combination with C-1554 · C-1549-1-A / B · C-1549-2-A / B

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-1549-HP-1
C-1549-HP-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montage- Höhe H
(mm)
Produktcode

114.47 €

1 6 Arbeitstage 3823868

110.85 €

1 6 Arbeitstage 31.323869

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge(mm) 120 Gesamtbreite(mm) 54 Befestigungsmethode Einschubtyp
Werkstoff Edelstahlguss Oberflächenbehandlung Elektropoliert

Technischer Support