Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-1899-2
Gesamtlänge(mm) | 148 | Gesamtbreite(mm) | 105 | Hub(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Einschubtyp | Werkstoff | Edelstahl-Platte | Oberflächenbehandlung | Polierte Oberfläche |
Produktcode | 22343 |
Sie befinden sich auf der Seite für Großer, quadratischer Riegel aus Edelstahl C-1899, die Teilenummer ist C-1899-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-1899-2.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften