Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Ausführung | Magnetverschlüsse mit Schalter | Magnetausführung, Kategorie | Quadratisch | Befestigungsmethode | Einführung |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrungs-Ø D(mm) | 4.4 | Halteplatte | Verfügbar | Betriebsumgebung | Rostschutz |
Grundwerkstoff | Polyacetal | Oberflächenbehandlung Grundkörper | NA | Material Trägerplatte | Edelstahlplatte |
Oberflächenbehandlung Trägerplatte | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::85 | Höhe H(mm) | 25 |
Farbe des Grundkörpers | Schwarz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Adsorptionsvermögen(N)
Länge L(mm)
Breite W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften