Dichtung FC-781

Dichtung FC-781
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Keeps doors airtight. Excellent warm/cold temperature retention. Can be cut to your desired dimensions.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FC-781-1

Teilenummer
FC-781-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.12 €

12.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Vinylchlorid Breite(mm) 30 Höhe(mm) 35
Länge(m) 2.5 Umgebung Standard Querschnittsform Unregelmäßige Form
Klebeband NA Produktcode 62537

Sie befinden sich auf der Seite für Dichtung FC-781, die Teilenummer ist FC-781-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FC-781-1.

Technischer Support