Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Breite (mm) | Höhe (mm) | Passende Plattendicke (mm) | Hülse | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Ethylen-Propylen-Kautschuk] Ethylen-Propylen-Kautschuk | 10.5 | 14 | 1.0~4.5 | Schwarz | 62865 | ||
152.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Harz] Polyvinylchlorid | 11 | 15.5 | 1.0~4.5 | Schwarz | 62885 | ||
152.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Harz] Polyvinylchlorid | 11 | 15.5 | 1.0~4.5 | Grau | 62886 | ||
132.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Ethylen-Propylen-Kautschuk] Ethylen-Propylen-Kautschuk | 6.5 | 11 | 0,8-2,0 | Schwarz | 62867 | ||
106.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Harz] Polyvinylchlorid | 6.5 | 10.5 | 0,8-2,0 | Schwarz | 62887 | ||
197.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Harz] Polyvinylchlorid | 5.5 | 8 | 0,8-1,5 | Schwarz | 62869 | ||
134.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Harz] Polyvinylchlorid | 5.5 | 8.5 | 0,8-1,5 | Schwarz | 62889 | ||
134.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Harz] Polyvinylchlorid | 5.5 | 8.5 | 0,8-1,5 | Grau | 62890 | ||
213.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Ethylen-Propylen-Kautschuk] Ethylen-Propylen-Kautschuk | 12 | 25 | 1.0~3.5 | Schwarz | 62870 | ||
192.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Ethylen-Propylen-Kautschuk] Ethylen-Propylen-Kautschuk | 11.5 | 21 | 1.0~3.5 | Schwarz | 62871 | ||
217.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Ethylen-Propylen-Kautschuk] Ethylen-Propylen-Kautschuk | 9 | 16 | 0,8-2,5 | Schwarz | 62872 | ||
587.43 € | 1 | 15 Arbeitstage | - | [Ethylen-Propylen-Kautschuk] Ethylen-Propylen-Kautschuk | 27 | 18 | 1,5-3,0 | Schwarz | 62873 | ||
228.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Ethylen-Propylen-Kautschuk] Ethylen-Propylen-Kautschuk | 25 | 15 | 1.0~3.5 | Schwarz | 62874 | ||
207.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Ethylen-Propylen-Kautschuk] Ethylen-Propylen-Kautschuk | 17.5 | 13.5 | 1.0~3.5 | Schwarz | 62875 | ||
182.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Ethylen-Propylen-Kautschuk] Ethylen-Propylen-Kautschuk | 12.5 | 11 | 0,8-2,5 | Schwarz | 62876 | ||
202.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Ethylen-Propylen-Kautschuk] Ethylen-Propylen-Kautschuk | 24.5 | 14 | 1,5-2,5 | Schwarz | 62877 | ||
213.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Ethylen-Propylen-Kautschuk] Ethylen-Propylen-Kautschuk | 21 | 13.5 | 1.0~3.5 | Schwarz | 62878 | ||
213.04 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | [Ethylen-Propylen-Kautschuk] Ethylen-Propylen-Kautschuk | 10 | 28 | 1,5-3,0 | Schwarz | 62879 | ||
116.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Ethylen-Propylen-Kautschuk] Ethylen-Propylen-Kautschuk | 7 | 15 | 1,0-1,6 | Schwarz | 62880 | ||
104.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Ethylen-Propylen-Kautschuk] Ethylen-Propylen-Kautschuk | 6 | 10 | 1,5-2,0 | Schwarz | 62882 | ||
114.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Ethylen-Propylen-Kautschuk] Ethylen-Propylen-Kautschuk | 4.6 | 10 | 1,0-1,6 | Schwarz | 62884 |
Loading...
Länge(m) | 50 | Umgebung | Standard | Querschnittsform | Unregelmäßige Form |
---|---|---|---|---|---|
Klebeband | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Breite(mm)
Höhe(mm)
Passende Plattendicke(mm)
Hülse
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften