Erdungsplatte für A-140, A-140-EP

Erdungsplatte für A-140, A-140-EP
  • Mengenrabatt
[Features]
· Prevents build-up of static electricity, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-140-EP

Teilenummer
A-140-EP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Verteilertafel, Schalttafel, Bedienfeld Ausführung Bodenplatte für A-140 Werkstoff Kupfer-Sammelschiene (EN CW004A äquiv.)
Oberflächenbehandlung Vernickelt (MBNi) Gesamtlänge(mm) 90 Gesamtbreite(mm) 40
Volle Höhe(mm) 0.8 Produktcode 04333 Hinweis Befestigungsmethode: Zusammenfügen

Sie befinden sich auf der Seite für Erdungsplatte für A-140, A-140-EP, die Teilenummer ist A-140-EP.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-140-EP.

Technischer Support