Schließblech für FA-602, FA-602S

Schließblech für FA-602, FA-602S
[Features]
· Loosen and slide the plate screw to adjust the offset height.
· The part which contacts the latch is with a roller that rotates smoothly

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-602S-1
FA-602S-2
FA-602S-5
FA-602S-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Gesamtbreite
(mm)
Volle Höhe
(mm)
Versatzhöhe
(mm)
Produktcode

31.19 €

1 6 Arbeitstage 49.572450-560010

41.33 €

1 6 Arbeitstage 49.5729045~7060011

35.54 €

1 6 Arbeitstage 574245-60354

37.71 €

1 10 Arbeitstage 49.572102-60619

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Mittlere Tür von vorgefertigten Kühl-/Tiefkühlgeräten, Trockenlagern usw. Ausführung Schließblech für FA-602 Werkstoff Zinklegierung
Oberflächenbehandlung Verchromte Beschichtung

Technischer Support