Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-45-1 |
A-45-1-TAK60 |
A-45-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Schlüssel | Zubehör | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0200 | Zwei Schlüssel, große Mutter, Schraubensatz | 00166 | ||
23.67 € 13.73 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | TAK60 | Zwei Schlüssel, große Mutter, Schraubensatz | 04018 | |
20.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Ohne Schlüssel | Große Mutter, Stellschraube | 00167 |
Loading...
Anwendung | Schalttafel, Bedienfeld | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Zinklegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Verchromt (MZCr) | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Gesamtlänge(mm) | 99 |
Gesamtbreite(mm) | 42 | Kompatible Plattendicke(mm) | Bis zu 2 | Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Schlüssel
Zubehör
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften