T-förmiger Griff A-21

T-förmiger Griff A-21
[Merkmale] Beidseitig verwendbarer Typ. [Merkmale] Verteiler / Schalttafel. [Werkstoff] Zinklegierung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-21-1
A-21-2
A-21-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSKompatible Plattendicke
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Produktcode

12.79 €

1 6 Arbeitstage 10Bis zu 1,56500077

10.91 €

1 10 Arbeitstage -Bis zu 1,55500078

9.63 €

1 6 Arbeitstage -Bis zu 14500079

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schalttafel, Steuertafel Ausführung Griffkörper Werkstoff Zinklegierung (ZDC)
Oberflächenbehandlung Verchromt (MZCr) Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination

Technischer Support