Aluminium-Innengriff A-100-4

Aluminium-Innengriff A-100-4
[Merkmale] Beidhändig bedienbarer Typ. [Werkstoff] Aluminiumlegierung (ADC). [Oberfläche] Satin-Nickel-Chrom-Beschichtung (MACr).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-100-4

Teilenummer
A-100-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.08 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Griffkörper Werkstoff Aluminiumlegierung (Aluminiumdruckguss (ADC)) Oberflächenbehandlung Satellit, verchromt (MZCr)
Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination Gesamtlänge(mm) 109 Gesamtbreite(mm) 28
Volle Höhe(mm) 30 Produktcode 01447

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminium-Innengriff A-100-4, die Teilenummer ist A-100-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-100-4.

Technischer Support