Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-100-3
Anwendung | Tür für Fahrzeuge und Container | Ausführung | Innengriff | Werkstoff | Zinklegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Verchromt (MZCr) | Gesamtlänge(mm) | 114 | Gesamtbreite(mm) | 19 |
Volle Höhe(mm) | 36.5 | Produktcode | 00886 |
Sie befinden sich auf der Seite für Innengriff, A-100-3, die Teilenummer ist A-100-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-100-3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften