Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FA-681-1-2-L |
FA-681-1-2-R |
FA-681-T-1-2-R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Eigenbetätigung | Spezifikation2 | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Für Öffnung links | Ohne Auslöser | 60831 | ||
84.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Verwendete Öffnung rechts | Ohne Auslöser | 60832 | ||
99.27 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | Verwendete Öffnung rechts | Mit Auslöser | 60834 |
Loading...
Anwendung | Dichtschließende Tür für Küchenausstattung, Prüfgeräte usw. | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Hebel: Polyamid (Nylon, Polyamid PA6)/Basis: Zinklegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Grundmaterial: Verchromt (MZCr) | Farbe | Hebel: Schwarz | Spezifikation1 | Ohne Grifffeststeller |
Zubehör | Montagesitz, Schraubensatz | Hinweis | Die Schließblech ist separat erhältlich. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eigenbetätigung
Spezifikation2
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften