Cattle-Modell Eingelassener Griff A-111

Cattle-Modell Eingelassener Griff A-111
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Ideal for doors which are required to be airtight.
· Waterproof type (O ring used).
· Adjustable screw allows fine adjustment of grip.
· Excellent corrosion resistance.
Easy installation

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A-111

Teilenummer
A-111
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.03 €

21.17 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schiff, Fahrzeug, Kommunikationsgeräte, Messgeräte, Motorgenerator Ausführung Griffkörper Werkstoff Aluminium-Legierung
Oberflächenbehandlung Rostschutz, Einbrennbeschichtung Gesamtlänge(mm) 115 Gesamtbreite(mm) 30
Volle Höhe(mm) 47 Produktcode 01487

Sie befinden sich auf der Seite für Cattle-Modell Eingelassener Griff A-111, die Teilenummer ist A-111.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-111.

Technischer Support