Cattle-Modell Eingelassener Griff A-222

Cattle-Modell Eingelassener Griff A-222
[Features]
· Ideal for doors required to be airtight.
· Waterproof type (O ring used).
· Fine adjustment of grip position is possible by adjusting the screw.
· Excellent corrosion resistance.
· Easy installation.
· Coin lock type is also available. (A-222-2)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-222-1
A-222-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Schlüssel Zubehör Produktcode

98.54 €

1 10 Arbeitstage 0200Zwei Schlüssel01511

80.44 €

1 10 Arbeitstage Ohne Passfeder-01512

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schiff, Fahrzeug, Kommunikationsgeräte, Messgeräte, Motorgenerator Ausführung Griffkörper Werkstoff Aluminium-Legierung
Oberflächenbehandlung Acrylharzlack Kompatible Plattendicke(mm) Bis zu 4 Gesamtlänge(mm) 130
Gesamtbreite(mm) 52

Technischer Support