Cannon-Modell, Griff A-33

Cannon-Modell, Griff A-33
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
For both left hand and right hand use.

[Features]
· Includes new, easy to operate, reversible TAK60 key and dust-proof shutter as standard equipment.
· A-33-1-1 is equipped with cap.
· Left and right dual use type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-33-1-2
A-33-2-1
A-33-2-1-TAK60
A-33-2-2
A-33-3-1
A-33-3-1-TAK60
A-33-3-2
A-33-4
A-33-5
A-33-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Schlüssel Gesamtlänge
(mm)
Zubehör Produktcode

21.27 €

10.42 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Ohne Schlüssel135Große Mutter, Stellschraube01001

24.92 €

11.96 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

0200110Große Mutter, Stellschraube 2 Schlüssel01002

31.19 €

1 10 Arbeitstage TAK60110Große Mutter, Stellschraube 2 Schlüssel04016

14.63 €

8.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Ohne Schlüssel110Große Mutter, Stellschraube01003

26.84 €

1 6 Arbeitstage 020095Große Mutter, Stellschraube 2 Schlüssel01004

26.84 €

1 10 Arbeitstage TAK6095Große Mutter, Stellschraube 2 Schlüssel04017

15.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Ohne Schlüssel95Große Mutter, Stellschraube01005

11.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Ohne Schlüssel80Große Mutter, Stellschraube00116

10.91 €

1 6 Arbeitstage Ohne Schlüssel64Große Mutter, Stellschraube00117

8.33 €

1 6 Arbeitstage Ohne Schlüssel55Große Mutter, Stellschraube00118

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schalttafel, Bedienfeld Ausführung Griffkörper Werkstoff Zinklegierung (ZDC)
Oberflächenbehandlung Verchromt (MZCr) Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination Kompatible Plattendicke(mm) Bis zu 1,6
Hinweis Der Verschluss ist separat erhältlich

Technischer Support