Seitenhandgriff A-458

Seitenhandgriff A-458
[Features]
· A handle for installation on the side of a door.
· Installation on the side of the door means that no burden is placed on the door face or on the design of the board interior.
· The degree of tightness can be altered using the catch adjuster (3 levels).
· Can be combined with the high security TAK series of locks.
· For left or right opening use

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-458-L
A-458-R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEigenbetätigung Produktcode

42.05 €

1 10 Arbeitstage 10Für linke Öffnung04289

42.05 €

1 6 Arbeitstage 10Rechte Öffnung verwendet04264

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schalttafel, Bedienfeld Ausführung Griffkörper Werkstoff Zinklegierung (ZDC)
Oberflächenbehandlung Silber-Metallicbeschichtung Anzahl der Schlüssel TAK60 Zubehör Zwei Schlüssel, Aufnahmesitz

Technischer Support