Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-140-S-1 |
A-140-S-2 |
A-140-S-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Gesamtbreite (mm) | Volle Höhe (mm) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 152 | 60 | 126.5 | 01121 | |
32.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 48 | 104 | 01122 | ||
29.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 102 | 48 | 104 | 01123 |
Loading...
Anwendung | Großer Schrank, Bedienfeld | Ausführung | Griffkörper | Werkstoff | Zinklegierung (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Verchromt (MZCr) | Eigenbetätigung | Ausführung Links-/Rechtskombination | Anzahl der Schlüssel | 0200 |
Zubehör | Große Mutter, Stellschraube 2 Schlüssel | Hinweis | Der Verschluss ist separat erhältlich |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Gesamtbreite(mm)
Volle Höhe(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften