Edelstahl-T-förmiger Griff A-1139

Edelstahl-T-förmiger Griff A-1139
[Features]
· Lock has a new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability TAK60 as standard equipment. Fire resistant, heat resistant, salt resistant, acid resistant can be used for both left and right

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-1139-1
A-1139-1-TAK60
A-1139-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Schlüssel Produktcode

111.85 €

1 15 Arbeitstage 200200926

111.85 €

1 10 Arbeitstage TAK6004144

123.89 €

1 14 Arbeitstage Ohne Schlüssel00927

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Schalttafel, Steuertafel Ausführung Griffkörper Werkstoff Edelstahl Guß (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Spiegelpolierte Oberfläche Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination Kompatible Plattendicke(mm) Bis zu 4
Gesamtlänge(mm) 80

Technischer Support