Edelstahleckgriff FA-1709

Edelstahleckgriff FA-1709
[Features]
· The connecting arm ensures a simple, one touch, balanced design in which one must only tug slightly.
· Compact design with small mounting space.
· Excellent salt and acid resistance, ideal for harsh environmental conditions.
· For both left hand and right hand use.
· Can be locked with a padlock.
· Automatic closing can be done in combination with a raised hinge

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FA-1709

Teilenummer
FA-1709
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

80.44 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Für die kleine Tür von Spezial-Lkws, Kühl-/Tiefkühlgeräten usw. Ausführung Griffkörper Werkstoff Edelstahlplatte (EN 1.4301 äquiv.)
Oberflächenbehandlung Spiegelpolierte Oberfläche Eigenbetätigung Ausführung Links-/Rechtskombination Zubehör Schließblech
Gesamtlänge(mm) 150 Gesamtbreite(mm) 16.4 Volle Höhe(mm) 65
Produktcode 60129

Sie befinden sich auf der Seite für Edelstahleckgriff FA-1709, die Teilenummer ist FA-1709.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-1709.

Technischer Support