Behältergriff aus Edelstahl FA-1811N

Behältergriff aus Edelstahl FA-1811N
[Features]
· Conventional product FA-810 small type.
· The handle, plate etc. were changed from cast iron to stainless steel.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Left and right combination

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FA-1811N

Teilenummer
FA-1811N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

121.97 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Leichter und kleiner Lkw, kleiner Container Ausführung Griffkörper Werkstoff Edelstahlblech
Oberflächenbehandlung Spiegelpolierte Oberfläche Eigenbetätigung Links/Rechts Kombination Gesamtlänge(mm) 242
Gesamtbreite(mm) 36 Volle Höhe(mm) 105 Produktcode 60766
Hinweis Griff und Rohr nicht montiert. Rohr separat erhältlich

Sie befinden sich auf der Seite für Behältergriff aus Edelstahl FA-1811N, die Teilenummer ist FA-1811N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FA-1811N.

Technischer Support